Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 900 mm (35")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
35.4 "
900 mm
Kapazität
12.4 ft³
352 l
Gewicht
434.3 lb
197 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 900 mm (35")

Breite 35.4 " 900 mm
Kapazität 12.4 ft³ 352 l
Gewicht 434.3 lb 197 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 37.4 " 950 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 900 mm (35") mit häufig verglichenen Modellen.