Mehrzwecklöffel

Mehrzweckbetrieb Mehrzwecklöffel 600 mm (24″): 571-2931

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
24 "
600 mm
Kapazität
0.4 yd³
0.31 m³
Gewicht
766 lb
347 kg

Übersicht

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind.

Produktspezifikationen für Mehrzwecklöffel 600 mm (24″): 571-2931

Breite 24 " 600 mm
Kapazität 0.4 yd³ 0.31 m³
Gewicht 766 lb 347 kg
Anschluss Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Adapteranzahl 3 3
Zahnhaltergröße Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Kantentyp Gerade Gerade

Vergleichen Sie Mehrzwecklöffel 600 mm (24″): 571-2931 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Mehrzwecklöffel

Mehrzwecklöffel

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren