Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 460 mm (18")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
18.1 "
460 mm
Kapazität
1.4 ft³
39.59 l
Gewicht
83.6 lb
37.9 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 460 mm (18")

Breite 18.1 " 460 mm
Kapazität 1.4 ft³ 39.59 l
Gewicht 83.6 lb 37.9 kg
Grundmesserdicke 0.4 " 10 mm
Durchschwenkradius 20 " 509 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 460 mm (18") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  460 mm (18")

Weitere Angebote anzeigen