Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 600 mm (24″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
23.6 "
600 mm
Kapazität
3.7 ft³
105 l
Gewicht
169.8 lb
77 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 600 mm (24″)

Breite 23.6 " 600 mm
Kapazität 3.7 ft³ 105 l
Gewicht 169.8 lb 77 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 23.6 " 599 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-05 Schnellwechsler CW-05

Vergleichen Sie 600 mm (24″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  600 mm (24″)

Weitere Angebote anzeigen