Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 750 mm (30")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
29.5 "
750 mm
Kapazität
6 ft³
170 l
Gewicht
257.9 lb
117 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 750 mm (30")

Breite 29.5 " 750 mm
Kapazität 6 ft³ 170 l
Gewicht 257.9 lb 117 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 30.7 " 781 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 750 mm (30") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  750 mm (30")

Weitere Angebote anzeigen