Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 1067 mm (42"), Bolzenbefestigung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
42 "
1067 mm
Kapazität
19.1 ft³
540 l
Gewicht
745.2 lb
338 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 1067 mm (42"), Bolzenbefestigung

Breite 42 " 1067 mm
Kapazität 19.1 ft³ 540 l
Gewicht 745.2 lb 338 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 43.6 " 1108 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1067 mm (42"), Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Aktuelle Angebote für  1067 mm (42"), Bolzenbefestigung

Weitere Angebote anzeigen