Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 600 mm (24″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
23.6 "
600 mm
Kapazität
6.1 ft³
174 l
Gewicht
266.8 lb
121 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 600 mm (24″)

Breite 23.6 " 600 mm
Kapazität 6.1 ft³ 174 l
Gewicht 266.8 lb 121 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 33.5 " 851 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 600 mm (24″) mit häufig verglichenen Modellen.