Atelieraufnahme

Verstellbare Grabenräumlöffel – Minibagger 1200 mm (47″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
47.2 "
1200 mm
Kapazität
5.6 ft³
158.6 l
Gewicht
357.8 lb
162.3 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1200 mm (47″)

Breite 47.2 " 1200 mm
Kapazität 5.6 ft³ 158.6 l
Gewicht 357.8 lb 162.3 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 28.7 " 728 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1200 mm (47″) mit häufig verglichenen Modellen.