Atelieraufnahme

Nordische Kabellöffel 300 mm (12")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
11.8 "
300 mm
Kapazität
1.9 ft³
55 l
Gewicht
121.3 lb
55 kg

Übersicht

Er ist ideal für Grabenaushubanwendungen, kann aber auch für allgemeine Aushubarbeiten sowie zur Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.

Produktspezifikationen für 300 mm (12")

Breite 11.8 " 300 mm
Kapazität 1.9 ft³ 55 l
Gewicht 121.3 lb 55 kg
Grundmesserdicke 0.5 " 12 mm
Durchschwenkradius 27.1 " 689 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler S-40 Schnellwechsler S-40

Vergleichen Sie 300 mm (12") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  300 mm (12")

Weitere Angebote anzeigen