HD-Bolzengreifer-Performance-Löffel

Heavy Duty Schwergutlöffel 1850 mm (73″): 518-9323

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
73 in
1850 mm
Kapazität
4.2 yd³
3.21 m³
Gewicht
5717 lb
2593 kg

Übersicht

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind. In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Anbaugeräten erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Produktspezifikationen für Schwergutlöffel 1850 mm (73″): 518-9323

Breite 73 in 1850 mm
Kapazität 4.2 yd³ 3.21 m³
Gewicht 5717 lb 2593 kg
Anschluss Für den Einsatz mit Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer Für den Einsatz mit Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer
Adapteranzahl 7 7
Zahnhaltergröße Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Kantentyp Gerade Gerade

Vergleichen Sie Schwergutlöffel 1850 mm (73″): 518-9323 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

HD-Bolzengreifer-Performance-Löffel

Fotos

Fotos

HD-Bolzengreifer-Performance-Löffel
Fotos
Fotos

360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren