Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 400 mm (16″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
15.7 "
400 mm
Kapazität
1.2 ft³
34 l
Gewicht
78 lb
35.4 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 400 mm (16″)

Breite 15.7 " 400 mm
Kapazität 1.2 ft³ 34 l
Gewicht 78 lb 35.4 kg
Grundmesserdicke 0.4 " 10 mm
Durchschwenkradius 20 " 508.5 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 400 mm (16″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  400 mm (16″)

Weitere Angebote anzeigen