Atelieraufnahme

Nordische Tieflöffel 500 mm (20")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
19.7 "
500 mm
Kapazität
4.9 ft³
140 l
Gewicht
218.3 lb
99 kg

Übersicht

Er kann für Versorgungsleitungen, Grabenaushub, allgemeine Aushubarbeiten, Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.

Produktspezifikationen für 500 mm (20")

Breite 19.7 " 500 mm
Kapazität 4.9 ft³ 140 l
Gewicht 218.3 lb 99 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 15 mm
Durchschwenkradius 31.7 " 806 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler S-40 Schnellwechsler S-40

Vergleichen Sie 500 mm (20") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  500 mm (20")

Weitere Angebote anzeigen