Breite | 43.3 " 1100 mm |
Kapazität | 5.3 ft³ 150 l |
Gewicht | 253.5 lb 115 kg |
Grundmesserdicke | 0.6 " 15 mm |
Durchschwenkradius | 21.1 " 536 mm |
Schnittstellentyp | S-40 S-40 |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Sein idealer Einsatzbereich ist zwar für Planieranwendungen, er kann aber auch für allgemeine Aushub- und Verladearbeiten sowie zur Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.
Breite | 43.3 " 1100 mm |
Kapazität | 5.3 ft³ 150 l |
Gewicht | 253.5 lb 115 kg |
Grundmesserdicke | 0.6 " 15 mm |
Durchschwenkradius | 21.1 " 536 mm |
Schnittstellentyp | S-40 S-40 |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts