Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 452 mm (18")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
17.8 "
452 mm
Kapazität
1.6 ft³
44 l
Gewicht
88.2 lb
40 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 452 mm (18")

Breite 17.8 " 452 mm
Kapazität 1.6 ft³ 44 l
Gewicht 88.2 lb 40 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 20.1 " 511 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 452 mm (18") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Aktuelle Angebote für  452 mm (18")

Weitere Angebote anzeigen