Atelieraufnahme

Nordische Tieflöffel 720 mm (28")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
28.3 "
720 mm
Kapazität
9.9 ft³
280 l
Gewicht
405.7 lb
184 kg

Übersicht

Er kann für Versorgungsleitungen, Grabenaushub, allgemeine Aushubarbeiten, Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.

Produktspezifikationen für 720 mm (28")

Breite 28.3 " 720 mm
Kapazität 9.9 ft³ 280 l
Gewicht 405.7 lb 184 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 41.3 " 1049 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler S-40 Schnellwechsler S-40

Vergleichen Sie 720 mm (28") mit häufig verglichenen Modellen.