Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 305 mm (12")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
12 "
305 mm
Kapazität
2.1 ft³
59.5 l
Gewicht
156.5 lb
71 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 305 mm (12")

Breite 12 " 305 mm
Kapazität 2.1 ft³ 59.5 l
Gewicht 156.5 lb 71 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 30.9 " 786 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 305 mm (12") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  305 mm (12")

Weitere Angebote anzeigen