Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 762 mm (30″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
30 "
762 mm
Kapazität
12.4 ft³
350 l
Gewicht
566.6 lb
257 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 762 mm (30″), Bolzenaufhängung

Breite 30 " 762 mm
Kapazität 12.4 ft³ 350 l
Gewicht 566.6 lb 257 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 43.6 " 1108 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 762 mm (30″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Aktuelle Angebote für  762 mm (30″), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen