Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 330 mm (13")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
13 "
330 mm
Kapazität
3.5 ft³
99.09 l
Gewicht
299.8 lb
136 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 330 mm (13")

Breite 13 " 330 mm
Kapazität 3.5 ft³ 99.09 l
Gewicht 299.8 lb 136 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 40 " 1015 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 330 mm (13") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  330 mm (13")

Weitere Angebote anzeigen