Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 762 mm (30")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
30 "
762 mm
Kapazität
5.6 ft³
158.6 l
Gewicht
257.9 lb
117 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 762 mm (30")

Breite 30 " 762 mm
Kapazität 5.6 ft³ 158.6 l
Gewicht 257.9 lb 117 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 28 " 710 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 762 mm (30") mit häufig verglichenen Modellen.