Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 400 mm (16″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
15.7 "
400 mm
Kapazität
1.7 ft³
48 l
Gewicht
99.2 lb
45 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 400 mm (16″)

Breite 15.7 " 400 mm
Kapazität 1.7 ft³ 48 l
Gewicht 99.2 lb 45 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 20.4 " 518 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-05 Schnellwechsler CW-05

Vergleichen Sie 400 mm (16″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  400 mm (16″)

Weitere Angebote anzeigen