Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 402 mm (16″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
15.8 "
402 mm
Kapazität
1.4 ft³
40 l
Gewicht
83.8 lb
38 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 402 mm (16″)

Breite 15.8 " 402 mm
Kapazität 1.4 ft³ 40 l
Gewicht 83.8 lb 38 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 20.1 " 511 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 402 mm (16″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Aktuelle Angebote für  402 mm (16″)

Weitere Angebote anzeigen