Atelieraufnahme

Nordische Planierschaufeln 1500 mm (59″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
59.1 "
1500 mm
Kapazität
17.7 ft³
500 l
Gewicht
842.2 lb
382 kg

Übersicht

Sein idealer Einsatzbereich ist zwar für Planieranwendungen, er kann aber auch für allgemeine Aushub- und Verladearbeiten sowie zur Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.

Produktspezifikationen für 1500 mm (59″)

Breite 59.1 " 1500 mm
Kapazität 17.7 ft³ 500 l
Gewicht 842.2 lb 382 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 43 " 1093 mm
Schnittstellentyp S-50 S-50

Vergleichen Sie 1500 mm (59″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1500 mm (59″)

Weitere Angebote anzeigen