Breite | 43.3 " 1100 mm |
Kapazität | 4.4 ft³ 125 l |
Gewicht | 308.6 lb 140 kg |
Grundmesserdicke | 0.6 " 16 mm |
Durchschwenkradius | 23.7 " 602 mm |
Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.
Breite | 43.3 " 1100 mm |
Kapazität | 4.4 ft³ 125 l |
Gewicht | 308.6 lb 140 kg |
Grundmesserdicke | 0.6 " 16 mm |
Durchschwenkradius | 23.7 " 602 mm |
Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.