Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 600 mm (24″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
23.6 "
600 mm
Kapazität
2.7 ft³
76.19 l
Gewicht
142.6 lb
64.69 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 600 mm (24″)

Breite 23.6 " 600 mm
Kapazität 2.7 ft³ 76.19 l
Gewicht 142.6 lb 64.69 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 23.3 " 591 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 600 mm (24″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  600 mm (24″)

Weitere Angebote anzeigen