Minibagger 309 CR VAB

Minibagger 309 CR VAB (langes Laufwerk)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
69.5 HP
51.8 kW
Einsatzgewicht
21477 lb
9740 kg
Grabtiefe
150.2 "
3815 mm

Übersicht

Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden

Der Cat®-Minibagger 309 CR mit Verstellausleger (VAB) ist klein, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar. Der Verstellausleger sorgt für maximale Flexibilität des Umlenkmechanismus bei Anwendungen auf engem Raum. Außerdem ist der 309 CR mit einer High-Flow-Hydraulik ausgestattet, die den Betrieb von Anbaugeräten mit hohem Energiebedarf wie Mulcher und Buschhäcksler ermöglicht.

Vorteile

4 Merkmale als Branchenneuheiten

Exklusiv nur bei Cat-Minibaggern

Bis zu 10% Niedrigere Gesamtbetriebskosten

mit verbesserter Kraftstoffeffizienz und längeren Serviceintervallen

Bis zu 20% Mehr Leistung

mit anpassbaren Fahrereinstellungen und Verbesserungen bei Hub, Schwenkradius, Fahrbereich und Multifunktionseigenschaften

Produktspezifikationen für 309 CR VAB (langes Laufwerk)

Anmerkung Die technischen Daten für den 309 CR VAB basieren auf einer Maschinenkonfiguration mit langem (L) Laufwerk. Die technischen Daten für den 309 CR VAB mit Standardunterwagen finden Sie in den Angaben zum 308 CR. Die technischen Daten für den 309 CR VAB basieren auf einer Maschinenkonfiguration mit langem (L) Laufwerk. Die technischen Daten für den 309 CR VAB mit Standardunterwagen finden Sie in den Angaben zum 308 CR.
Nennleistung 69.5 HP 51.8 kW
Motormodell Cat C3.3B Cat C3.3B
Nenn-Nettoleistung – 2200/min – EU-Stufe V– ISO 9249/80/1269/EWG 71.5 HP 53.3 kW
Bruttoleistung– ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Hubraum 203 in³ 3.33 l
Netto-Nennleistung - 2200/min - EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC 80/1269 70.3 HP 52.4 kW
Hub 4.7 " 120 mm
Bohrung 3.7 " 94 mm
Bruttoleistung – SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Anmerkung Die angegebene Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Luftfilter, Abgassystem und Lüfter ausgerüstet. Die angegebene Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Luftfilter, Abgassystem und Lüfter ausgerüstet.
Nettoleistung – 2200/min – ISO 9249:2007, 80/1269/EWG 69.5 HP 51.8 kW
Motortyp – gemäß EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU) Cat C3.3B Cat C3.3B
Einsatzgewicht 21477 lb 9740 kg
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Löffel. *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Löffel.
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** 20731 lb 9403 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 19304 lb 8756 kg
Anmerkung *Maximalgewicht basiert auf Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und keinem Löffel. *Maximalgewicht basiert auf Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und keinem Löffel.
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Löffel. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Löffel.
Min. Einsatzgewicht* 20121 lb 9125 kg
Max. Einsatzgewicht* 21477 lb 9740 kg
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 21054 lb 9550 kg
Stahlketten mit Platten 728 lb 330 kg
Langer Stiel 146 lb 66 kg
Kontergewicht 552 lb 250 kg
Standardstiel 77 lb 35 kg
Bodendruck – Minimalgewicht 5.1 psi 35.4 kPa
Fahrgeschwindigkeit – hoch 3.1 mile/h 4.9 km/h
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 6497 lbf 28.9 kN
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.6 mile/h 2.6 km/h
Bodendruck – Maximalgewicht 5.5 psi 37.8 kPa
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 19064 lbf 84.8 kN
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Kraftstofftank 39 Gall. (US) 147 l
Hydrauliksystem 29 Gall. (US) 110 l
Motoröl 3 Gall. (US) 11.2 l
Kühlsystem 2.6 Gall. (US) 10 l
Hydrauliktank 14 Gall. (US) 53 l
Betriebsdruck – Fahren 4134 psi 285 bar
Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss 9 Gall./min 33 l/min
Zusatzkreis – Primär (High Flow) – Druck 4134 psi 285 bar
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Grabkraft – Stiel – Standard 9509 lbf 42.3 kN
Zusatzkreis – Sekundär – Druck 4134 psi 285 bar
Grabkräfte – Stiel – lang 8023 lb 35.7 kN
Grabkraft – Löffel 13946 lbf 62 kN
Pumpenförderstrom bei 2400/min 62 Gall./min 233 l/min
Zusatzkreis – Primär (High Flow) – Durchfluss 37 Gall./min 140 l/min
Betriebsdruck – Schwenken 3626 psi 250 bar
Anmerkung Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt.
Betriebsdruck – Ausrüstung 4134 psi 285 bar
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss an der Pumpe 9 Gall./min 33 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Durchfluss an der Pumpe 35 Gall./min 131 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Maximaler Zusatzkreis – Primär (Hochstrom) – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Maximaler Zusatzkreis – Primär (Hochstrom) – Durchfluss an der Pumpe 37 Gall./min 140 l/min
Grabkraft – Stiel (kurz) 9217 lbf 41 kN
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 10.6 r/min 10.6 r/min
Auslegerschwenkwinkel – links 60 Grad 60 Grad
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 Grad 50 Grad
Höhe 17 " 431 mm
Breite – breit 103.9 " 2640 mm
Breite – Standard 97.2 " 2470 mm
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level II) ISO 10262:1998 (Level II)
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Grabtiefe 150.2 " 3815 mm
Fahrerkabinenhöhe 100 " 2541 mm
Maximale Schildtiefe 19.1 " 484 mm
Maximale Schildhöhe 16.1 " 408 mm
Stiellänge 71.7 " 1820 mm
Maximale Reichweite 256.5 " 6515 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Vertikalwand 99.2 " 2520 mm
Drehkranzlagerhöhe 29.8 " 756 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Auslegerschwenkwinkel rechts 37 " 935 mm
Gesamtbreite der Kette 97.2 " 2470 mm
Transportlänge insgesamt 255.7 " 6495 mm
Maximale Ausschütthöhe 135.8 " 3450 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 122.8 " 3120 mm
Maximale Reichweite auf Standebene 248 " 6300 mm
Transporthöhe 97.4 " 2475 mm
Gesamtlänge des Unterwagens 126 " 3200 mm
Bodenfreiheit 14 " 356 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 62.4 " 1585 mm
Maximale Abtragshöhe 205.5 " 5220 mm
Auslegerschwenkwinkel links 24 " 605 mm
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht.
Bodenfreiheit 14 " 356 mm
Fahrerkabinenhöhe 100 " 2541 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 106.7 " 2710 mm
Vertikalwand 146.7 " 3725 mm
Drehkranzlagerhöhe 29.8 " 756 mm
Maximale Ausschütthöhe 247.4 " 6285 mm
Gesamtlänge des Unterwagens 126 " 3200 mm
Maximale Reichweite auf Standebene 303.7 " 7715 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Maximale Reichweite 310.4 " 7885 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Transportlänge insgesamt 255.7 " 6495 mm
Maximale Schildtiefe 19.1 " 484 mm
Maximale Abtragshöhe 322 " 8180 mm
Gesamtbreite der Kette 97.2 " 2470 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 62.4 " 1585 mm
Stiellänge 71.7 " 1820 mm
Maximale Schildhöhe 16.1 " 408 mm
Auslegerschwenkwinkel rechts 37 " 935 mm
Auslegerschwenkwinkel links 24 " 605 mm
Transporthöhe 97.4 " 2475 mm
Grabtiefe 136.2 " 3460 mm
Bodenfreiheit 14 " 356 mm
Maximale Reichweite 253.1 " 6430 mm
Transporthöhe 91.7 " 2330 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Auslegerschwenkwinkel links 24 " 605 mm
Max. Reichweite auf Standebene 244.5 " 6210 mm
Maximale Ausschütthöhe 138.2 " 3510 mm
Gesamtbreite der Kette 97.2 " 2470 mm
Transportlänge insgesamt 255.3 " 6485 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 62.4 " 1585 mm
Fahrerkabinenhöhe 100 " 2541 mm
Grabtiefe 145.7 " 3700 mm
Maximale Schildhöhe 16.1 " 408 mm
Drehkranzlagerhöhe 29.8 " 756 mm
Maximale Abtragshöhe 208.7 " 5300 mm
Vertikalwand 95.9 " 2435 mm
Maximale Schildtiefe 19.1 " 484 mm
Auslegerschwenkwinkel rechts 37 " 935 mm
Gesamtlänge des Unterwagens 126 " 3200 mm
Stiellänge 65.6 " 1665 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 122.4 " 3110 mm
Fahrerkabinenhöhe 100 " 2541 mm
Gesamtbreite der Kette 97.2 " 2470 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 62.4 " 1585 mm
Max. Reichweite auf Standebene 298.2 " 7575 mm
Gesamtlänge des Unterwagens 126 " 3200 mm
Auslegerschwenkwinkel links 24 " 605 mm
Vertikalwand 138.2 " 3510 mm
Drehkranzlagerhöhe 29.8 " 756 mm
Transporthöhe 91.7 " 2330 mm
Transportlänge insgesamt 255.3 " 6485 mm
Bodenfreiheit 14 " 356 mm
Maximale Reichweite 305.1 " 7750 mm
Auslegerschwenkwinkel rechts 37 " 935 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 96.9 " 2460 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Maximale Schildhöhe 16.1 " 408 mm
Grabtiefe 130.1 " 3305 mm
Stiellänge 65.6 " 1665 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Maximale Abtragshöhe 316.7 " 8045 mm
Maximale Schildtiefe 19.1 " 484 mm
Maximale Ausschütthöhe 242.5 " 6160 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 37 " 935 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 24 " 604 mm
Grabtiefe 183.1 " 4650 mm
Stiellänge 92.8 " 2358 mm
Maximale Reichweite – Standebene 293.8 " 7462 mm
Maximale Schildhöhe 13.5 " 342 mm
Fahrerkabinenhöhe 99 " 2514 mm
Transporthöhe 99 " 2514 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 126.6 " 3215 mm
Kettenbreite insgesamt 97.2 " 2470 mm
Bodenfreiheit 13.5 " 343 mm
Drehkranzlager – Höhe 28.7 " 729 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 64.8 " 1645 mm
Maximale Reichweite 300.7 " 7637 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Vertikalwand 134.3 " 3411 mm
Laufwerkslänge insgesamt 126 " 3200 mm
Transportlänge insgesamt 262.3 " 6662 mm
Maximale Abtragshöhe 276.8 " 7032 mm
Maximale Ausschütthöhe 199.4 " 5065 mm
Maximale Schildtiefe 26.9 " 684 mm
Maximale Reichweite – Standebene 273.6 " 6951 mm
Drehkranzlager – Höhe 28.7 " 729 mm
Stiellänge 71.8 " 1823 mm
Transportlänge insgesamt 259 " 6578 mm
Maximale Schildhöhe 13.5 " 342 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 120.4 " 3058 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 64.8 " 1645 mm
Vertikalwand 118 " 2998 mm
Maximale Schildtiefe 26.9 " 684 mm
Bodenfreiheit 13.5 " 343 mm
Maximale Reichweite 281.1 " 7140 mm
Transporthöhe 97.9 " 2487 mm
Fahrerkabinenhöhe 99 " 2514 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 24 " 604 mm
Kettenbreite insgesamt 97.2 " 2470 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 37 " 935 mm
Maximale Abtragshöhe 264.9 " 6729 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Grabtiefe 162 " 4115 mm
Maximale Ausschütthöhe 187.1 " 4753 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Laufwerkslänge insgesamt 126 " 3200 mm
Recyclingfähigkeit 96% 96%

309 CR VAB (langes Laufwerk) Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C3.3 (EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU)) – elektronische Motorsteuerung, Turbo, Dieselpartikelfilter (DPF)
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Schwenkbremse
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider mit Anzeige
  • Radialdichtung – Doppelelement-Luftfilter
  • Langzeitkühlmittel, -37 °C (-35 °F)
  • Umweltfreundlicher Ölablass

HYDRAULIK

  • Elektronische Smart Tech-Pumpe
  • Elektronische Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik
  • Leistung auf Anforderung
  • Überwachung der Hydrauliktemperatur
  • Zertifizierter Druckspeicher
  • Hydrauliköl HYDO Advanced
  • Separate Zusatzhydraulikpumpe

ARBEITSUMGEBUNG

  • Dachschutz – ISO 10262 1998, Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Abgedichtetes und druckbelüftetes Fahrerhaus
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Gegossene Fußstützen
  • Herausnehmbare, waschbare Fußmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Cat-Schlüssel mit Fahrererkennungsoption
  • Heizung und Klima mit automatischer Temperaturregelung
  • Hydrauliksperren
  • Integrierte untere Frontscheibe
  • Gasdruckunterstützte Frontscheibe, Stauraum unter dem Dach
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne und Textilbezug
  • Sicherheitsgurt, 75 mm (3″)
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • LED-Innenleuchte
  • Dokumentenfach
  • Befestigungen für obere und vordere Schutzvorrichtung
  • 12-V-Steckdose
  • Radio – Bluetooth, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen)
  • Dachfenster
  • Signal-/Warnhorn
  • Arbeitsscheinwerfer an Fahrerkabine und Ausleger (links)
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    –Dreh-/Auswahlknopf-Schnittstelle
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Kameravorbereitung (IP68 und IP69K)
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion

LAUFWERK

  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Hydraulische Kettenspanner
  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Anschraubbare/umkehrbare Verschleißplatte

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Verstellausleger
  • Standardstiel (1820 mm/71,7")
  • Geeignet für Ladeschaufel – Bolzenbefestigung/manueller Schnellwechsler/hydraulischer Schnellwechsler (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)

ELEKTRIK

  • Elektrische Anlage mit 12 Volt
  • Drehstromgenerator mit 90 A
  • Schutzschalter
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 850 A
  • Batterietrennung
  • Stopp-Schalter für Zündschlüssel

SONSTIGES

  • Schlösser an Außentüren/-klappen
  • Abschließbarer Kraftstofftankdeckel
  • Rundumleuchten-Anschluss
  • Hintere Reflektoren

309 CR VAB (langes Laufwerk) Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Push-to-Start mit Bluetooth®-Schlüssel
  • Luftgefederter, beheizbarer Sitz
  • Regenabweiser
  • Moderner Monitor der nächsten Generation (folgende Merkmale sind im optionalen modernen Monitor der nächsten Generation enthalten)
    – Touchscreen
    – Lagereferenzsystem
    – Geeignet für hochauflösende Kameras (IP68 und IP69K)
    – Wegfahrsperre mit PIN

LAUFWERK

  • Breites Planierschild
  • Stahlketten (450 mm/17,7″ breit)
  • Breite Stahlketten (600 mm/23,6")
  • Stahllaufkette mit Gummiplatten
  • Kettenführungen

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Anbaugeräte einschließlich Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Zertifizierte Huböse

ELEKTRIK

  • Product Link Elite (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Fahrwarnhorn
  • Heckkamera
  • Rundumleuchte

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Gitter-Frontschutz – ISO 10262 1998, Level I
  • HD-Frontschutz – ISO 10262 1998, Level II
  • Fahrerkabinen-Schutzdach – ISO 10262 1998, Level II
  • Polycarbonat-Frontscheibe EN356 P5A
  • Kettenführungsplatten

SONSTIGES

  • Zusätzliches Kontergewicht
  • Kühlwassermantelheizung
  • Betankungspumpe

Vergleichen Sie 309 CR VAB (langes Laufwerk) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 309 CR VAB

Minibagger 309 CR VAB

Minibagger 309 CR VAB
Minibagger 309 CR VAB