Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 700 mm (28")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
27.6 "
700 mm
Kapazität
3.5 ft³
100 l
Gewicht
145.5 lb
66 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 700 mm (28")

Breite 27.6 " 700 mm
Kapazität 3.5 ft³ 100 l
Gewicht 145.5 lb 66 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 22.8 " 579 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-05 Schnellwechsler CW-05

Vergleichen Sie 700 mm (28") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  700 mm (28")

Weitere Angebote anzeigen