Atelieraufnahme

Verstellbare Grabenräumlöffel – Minibagger 1100 mm (43")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
43.3 "
1100 mm
Kapazität
3.9 ft³
109.9 l
Gewicht
293.6 lb
133.19 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1100 mm (43")

Breite 43.3 " 1100 mm
Kapazität 3.9 ft³ 109.9 l
Gewicht 293.6 lb 133.19 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 25.7 " 653.7 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1100 mm (43") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1100 mm (43")

Weitere Angebote anzeigen