Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 1400 mm (55")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
55.1 "
1400 mm
Kapazität
9 ft³
254 l
Gewicht
339.5 lb
154 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 1400 mm (55")

Breite 55.1 " 1400 mm
Kapazität 9 ft³ 254 l
Gewicht 339.5 lb 154 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 21.2 " 538 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 1400 mm (55") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1400 mm (55")

Weitere Angebote anzeigen