Minibagger 308 CR mit Verstellausleger

Minibagger 308 CR VAB

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
69.5 HP
51.8 kW
Einsatzgewicht
20385 lb
9245 kg
Grabtiefe
150.2 "
3815 mm

Übersicht

Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden

Der Cat®-Minibagger 308 CR mit Verstellausleger (VAB) ist klein, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar. Der Verstellausleger sorgt für maximale Flexibilität des Umlenkmechanismus bei Anwendungen auf engem Raum.

Vorteile

4 Merkmale als Branchenneuheiten

Exklusiv nur bei Cat-Minibaggern

Bis zu 10% Niedrigere Gesamtbetriebskosten

mit verbesserter Kraftstoffeffizienz und längeren Serviceintervallen

Bis zu 20% Mehr Leistung

mit anpassbaren Fahrereinstellungen und Verbesserungen bei Hub, Schwenkradius, Fahrbereich und Multifunktionseigenschaften

Produktspezifikationen für 308 CR VAB

Nennleistung 69.5 HP 51.8 kW
Motormodell Cat C3.3B Cat C3.3B
Hubraum 203 in³ 3.33 l
Anmerkung Die angegebene Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Luftfilter, Abgassystem und Lüfter ausgerüstet. Die angegebene Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Luftfilter, Abgassystem und Lüfter ausgerüstet.
Bohrung 3.7 " 94 mm
Bruttoleistung– ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Bruttoleistung – SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Nenn-Nettoleistung – 2200/min – EU-Stufe V– ISO 9249/80/1269/EWG 71.5 HP 53.3 kW
Netto-Nennleistung - 2200/min - EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC 80/1269 70.3 HP 52.4 kW
Hub 4.7 " 120 mm
Nettoleistung – 2200/min – ISO 9249:2007, 80/1269/EWG 69.5 HP 51.8 kW
Motortyp – gemäß EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU) Cat® C3.3B Cat® C3.3B
Einsatzgewicht 20385 lb 9245 kg
Anmerkung *Maximalgewicht basiert auf Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und keinem Löffel. *Maximalgewicht basiert auf Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und keinem Löffel.
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Schild und ohne Löffel. *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Schild und ohne Löffel.
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** 20678 lb 9380 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 17960 lb 8146 kg
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Schild und ohne Löffel. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Schild und ohne Löffel.
Maximales Einsatzgewicht mit Standardstiel** 20385 lb 9245 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Standardstiel* 19084 lb 8655 kg
Minimales Einsatzgewicht mit kurzem Stiel* 19161 lb 8690 kg
Maximales Einsatzgewicht mit kurzem Stiel** 20462 lb 9280 kg
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 20906 lb 9483 kg
Kontergewicht 552 lb 250 kg
Stahlketten mit Platten 752 lb 341 kg
Langer Stiel 146 lb 66 kg
Anmerkung *Der kurze Stiel ist aufgrund seiner HD-Konstruktion schwerer als der Standardstiel. *Der kurze Stiel ist aufgrund seiner HD-Konstruktion schwerer als der Standardstiel.
Kurzer Stiel* 77 lb 35 kg
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 6250 lbf 27.8 kN
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.9 mile/h 3.1 km/h
Bodendruck – Maximalgewicht 5.9 psi 40.6 kPa
Fahrgeschwindigkeit – hoch 3.2 mile/h 5.1 km/h
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Bodendruck – Minimalgewicht 5.5 psi 37.9 kPa
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 15175 lbf 67.5 kN
Motoröl 3 Gall. (US) 11.2 l
Kühlsystem 2.6 Gall. (US) 10 l
Hydrauliksystem 29 Gall. (US) 110 l
Hydrauliktank 14 Gall. (US) 53 l
Kraftstofftank 39 Gall. (US) 147 l
Zusatzkreis – Sekundär – Druck 4134 psi 285 bar
Zusatzkreis – Primär – Druck 4134 psi 285 bar
Grabkraft – Löffel 13946 lbf 62 kN
Betriebsdruck – Ausrüstung 4134 psi 285 bar
Zusatzkreis – Primär – Durchfluss 35 Gall./min 131 l/min
Pumpenförderstrom bei 2400/min 44 Gall./min 167 l/min
Betriebsdruck – Fahren 4134 psi 285 bar
Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss 9 Gall./min 33 l/min
Grabkräfte – Stiel – lang 8032 lbf 35.7 kN
Grabkraft – Stiel – Standard 9509 lbf 42.3 kN
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Betriebsdruck – Schwenken 3626 psi 250 bar
Anmerkung Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt.
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Durchfluss an der Pumpe 35 Gall./min 131 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss an der Pumpe 9 Gall./min 33 l/min
Grabkraft – Stiel (kurz) 9217 lbf 41 kN
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 10.6 r/min 10.6 r/min
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 Grad 50 Grad
Auslegerschwenkwinkel – links 60 Grad 60 Grad
Höhe 17 " 431 mm
Breite – breit 96.5 " 2450 mm
Breite – Standard 90.6 " 2300 mm
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level II) ISO 10262:1998 (Level II)
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht.
Grabtiefe 150.2 " 3815 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 62.4 " 1585 mm
Maximale Schildhöhe 14.6 " 370 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Maximale Ausschütthöhe 135.8 " 3450 mm
Vertikalwand 99.2 " 2520 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 122.8 " 3120 mm
Bodenfreiheit 13.8 " 350 mm
Drehkranzlagerhöhe 29.8 " 756 mm
Auslegerschwenkwinkel rechts 37 " 935 mm
Gesamtbreite der Kette 90.6 " 2300 mm
Transportlänge insgesamt 253.9 " 6450 mm
Transporthöhe 97.4 " 2475 mm
Fahrerkabinenhöhe 100 " 2541 mm
Gesamtlänge des Unterwagens 113.4 " 2880 mm
Maximale Reichweite 256.5 " 6515 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Maximale Reichweite auf Standebene 248 " 6300 mm
Stiellänge 71.7 " 1820 mm
Maximale Schildtiefe 16 " 407 mm
Auslegerschwenkwinkel links 24 " 605 mm
Maximale Abtragshöhe 205.5 " 5220 mm
Grabtiefe 136.2 " 3460 mm
Transportlänge insgesamt 253.9 " 6450 mm
Stiellänge 71.7 " 1820 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Drehkranzlagerhöhe 29.8 " 756 mm
Maximale Schildtiefe 16 " 407 mm
Maximale Reichweite auf Standebene 303.7 " 7715 mm
Transporthöhe 97.4 " 2475 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 106.7 " 2710 mm
Gesamtlänge des Unterwagens 113.4 " 2880 mm
Maximale Reichweite 310.4 " 7885 mm
Maximale Ausschütthöhe 247.4 " 6285 mm
Bodenfreiheit 13.8 " 350 mm
Vertikalwand 146.7 " 3725 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 62.4 " 1585 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Auslegerschwenkwinkel links 24 " 605 mm
Maximale Schildhöhe 14.6 " 370 mm
Fahrerkabinenhöhe 100 " 2541 mm
Maximale Abtragshöhe 322 " 8180 mm
Auslegerschwenkwinkel rechts 37 " 935 mm
Gesamtbreite der Kette 90.6 " 2300 mm
Maximale Abtragshöhe 277.1 " 7038 mm
Maximale Reichweite 300.7 " 7637 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Grabtiefe 182.8 " 4644 mm
Bodenfreiheit 13.7 " 349 mm
Transportlänge insgesamt 262 " 6656 mm
Fahrerkabinenhöhe 99.2 " 2520 mm
Vertikalwand 134.1 " 3405 mm
Stiellänge 92.8 " 2358 mm
Maximale Schildtiefe 16.1 " 408 mm
Maximale Reichweite – Standebene 293.7 " 7461 mm
Kettenbreite insgesamt 90.6 " 2300 mm
Transporthöhe 99.3 " 2522 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 20 " 503 mm
Laufwerkslänge insgesamt 113.9 " 2892 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 126.6 " 3215 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 64.8 " 1645 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 38 " 963 mm
Maximale Schildhöhe 14.5 " 369 mm
Drehkranzlager – Höhe 28.9 " 735 mm
Maximale Ausschütthöhe 199.6 " 5071 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 120.4 " 3059 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 64.8 " 1645 mm
Maximale Reichweite – Standebene 273.6 " 6949 mm
Drehkranzlager – Höhe 28.9 " 735 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Bodenfreiheit 13.7 " 349 mm
Maximale Ausschütthöhe 187.4 " 4759 mm
Transporthöhe 97.9 " 2487 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 20 " 503 mm
Maximale Schildtiefe 16.1 " 408 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Fahrerkabinenhöhe 99.2 " 2520 mm
Maximale Schildhöhe 14.5 " 369 mm
Maximale Abtragshöhe 265.2 " 6735 mm
Maximale Reichweite 281.1 " 7141 mm
Kettenbreite insgesamt 90.6 " 2300 mm
Laufwerkslänge insgesamt 113.9 " 2892 mm
Vertikalwand 117.8 " 2992 mm
Transportlänge insgesamt 258.7 " 6571 mm
Stiellänge 71.8 " 1823 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 38 " 963 mm
Grabtiefe 161.8 " 4109 mm
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level II) ISO 10262:1998 (Level II)
Recyclingfähigkeit 96% 96%
Maximale Abtragshöhe 208.7 " 5300 mm
Auslegerschwenkwinkel links 24 " 605 mm
Maximale Schildhöhe 14.6 " 370 mm
Maximale Ausschütthöhe 138.2 " 3510 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 62.4 " 1585 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Max. Reichweite auf Standebene 244.5 " 6210 mm
Transporthöhe 91.7 " 2330 mm
Auslegerschwenkwinkel rechts 37 " 935 mm
Stiellänge 65.6 " 1665 mm
Gesamtbreite der Kette 90.6 " 2300 mm
Vertikalwand 95.9 " 2435 mm
Transportlänge insgesamt 253.5 " 6440 mm
Grabtiefe 145.7 " 3700 mm
Bodenfreiheit 13.8 " 350 mm
Gesamtlänge des Unterwagens 113.4 " 2880 mm
Drehkranzlagerhöhe 29.8 " 756 mm
Maximale Reichweite 253.1 " 6430 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 122.4 " 3110 mm
Maximale Schildtiefe 16 " 407 mm
Fahrerkabinenhöhe 100 " 2541 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Maximale Reichweite 305.1 " 7750 mm
Drehkranzlagerhöhe 29.8 " 756 mm
Maximale Abtragshöhe 316.7 " 8045 mm
Max. Reichweite auf Standebene 298.2 " 7575 mm
Maximale Schildtiefe 16 " 407 mm
Transportlänge insgesamt 253.5 " 6440 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 96.9 " 2460 mm
Vertikalwand 138.2 " 3510 mm
Maximale Ausschütthöhe 242.5 " 6160 mm
Gesamtbreite der Kette 90.6 " 2300 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 57.1 " 1450 mm
Auslegerschwenkwinkel rechts 37 " 935 mm
Fahrerkabinenhöhe 100 " 2541 mm
Gesamtlänge des Unterwagens 113.4 " 2880 mm
Bodenfreiheit 13.8 " 350 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Stiellänge 65.6 " 1665 mm
Transporthöhe 91.7 " 2330 mm
Auslegerschwenkwinkel links 24 " 605 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 62.4 " 1585 mm
Maximale Schildhöhe 14.6 " 370 mm
Grabtiefe 130.1 " 3305 mm

308 CR VAB Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C3.3 (EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU)) – elektronische Motorsteuerung, Turbo, Dieselpartikelfilter (DPF)
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Schwenkbremse
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider mit Anzeige
  • Radialdichtung – Doppelelement-Luftfilter
  • Langzeitkühlmittel, -37 °C (-35 °F)
  • Umweltfreundlicher Ölablass

HYDRAULIK

  • Elektronische Smart Tech-Pumpe
  • Elektronische Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik
  • Leistung auf Anforderung
  • Überwachung der Hydrauliktemperatur
  • Zertifizierter Druckspeicher
  • Hydrauliköl HYDO Advanced

ARBEITSUMGEBUNG

  • Dachschutz – ISO 10262 1998, Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Abgedichtetes und druckbelüftetes Fahrerhaus
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Gegossene Fußstützen
  • Herausnehmbare, waschbare Fußmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Cat-Schlüssel mit Fahrererkennungsoption
  • Heizung und Klima mit automatischer Temperaturregelung
  • Hydrauliksperren
  • Integrierte untere Frontscheibe
  • Gasdruckunterstützte Frontscheibe, Stauraum unter dem Dach
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne und Textilbezug
  • Sicherheitsgurt, 75 mm (3″)
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • LED-Innenleuchte
  • Dokumentenfach
  • Befestigungen für obere und vordere Schutzvorrichtung
  • 12-V-Steckdose
  • Radio – Bluetooth, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen)
  • Dachfenster
  • Signal-/Warnhorn
  • Arbeitsscheinwerfer an Fahrerkabine und Ausleger (links)
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    –Dreh-/Auswahlknopf-Schnittstelle
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Kameravorbereitung (IP68 und IP69K)
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion

LAUFWERK

  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Hydraulische Kettenspanner
  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Anschraubbare/umkehrbare Verschleißplatte

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Verstellausleger
  • Standardstiel (1820 mm/71,7")
  • Geeignet für Ladeschaufel – Bolzenbefestigung/manueller Schnellwechsler/hydraulischer Schnellwechsler (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)

ELEKTRIK

  • Elektrische Anlage mit 12 Volt
  • 60-A-Drehstromgenerator
  • Schutzschalter
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 900 A
  • Batterietrennung
  • Stopp-Schalter für Zündschlüssel

SONSTIGES

  • Schlösser an Außentüren/-klappen
  • Abschließbarer Kraftstofftankdeckel
  • Rundumleuchten-Anschluss
  • Hintere Reflektoren

308 CR VAB Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Push-to-Start mit Bluetooth®-Schlüssel
  • Luftgefederter, beheizbarer Sitz
  • Regenabweiser
  • Moderner Monitor der nächsten Generation (folgende Merkmale sind im optionalen modernen Monitor der nächsten Generation enthalten)
    – Touchscreen
    – Lagereferenzsystem
    – Geeignet für hochauflösende Kameras (IP68 und IP69K)
    – Wegfahrsperre mit PIN

LAUFWERK

  • Breites Planierschild
  • Stahlketten (450 mm/17,7″ breit)
  • Breite Stahlketten (600 mm/23,6")
  • Stahllaufkette mit Gummiplatten
  • Kettenführungen

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Anbaugeräte einschließlich Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Zertifizierte Huböse

ELEKTRIK

  • Product Link Elite (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Fahrwarnhorn
  • Heckkamera
  • Rundumleuchte

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Gitter-Frontschutz – ISO 10262 1998, Level I
  • HD-Frontschutz – ISO 10262 1998, Level II
  • Fahrerkabinen-Schutzdach – ISO 10262 1998, Level II
  • Polycarbonat-Frontscheibe EN356 P5A
  • Kettenführungsplatten

SONSTIGES

  • Zusätzliches Kontergewicht
  • Kühlwassermantelheizung
  • Betankungspumpe

Vergleichen Sie 308 CR VAB mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 308 CR VAB

Minibagger 308 CR VAB

Minibagger 308 CR VAB
Minibagger 308 CR VAB