Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 500 mm (20")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
19.7 "
500 mm
Kapazität
4.8 ft³
137 l
Gewicht
291 lb
132 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 500 mm (20")

Breite 19.7 " 500 mm
Kapazität 4.8 ft³ 137 l
Gewicht 291 lb 132 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 33.5 " 852 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 500 mm (20") mit häufig verglichenen Modellen.