Breite | 51.2 " 1300 mm |
Kapazität | 14.1 ft³ 400 l |
Gewicht | 582 lb 264 kg |
Grundmesserdicke | 0.8 " 20 mm |
Durchschwenkradius | 33.1 " 842 mm |
Schnittstellentyp | S-45 S-45 |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Sein idealer Einsatzbereich ist zwar für Planieranwendungen, er kann aber auch für allgemeine Aushub- und Verladearbeiten sowie zur Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.
Breite | 51.2 " 1300 mm |
Kapazität | 14.1 ft³ 400 l |
Gewicht | 582 lb 264 kg |
Grundmesserdicke | 0.8 " 20 mm |
Durchschwenkradius | 33.1 " 842 mm |
Schnittstellentyp | S-45 S-45 |