Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 1000 mm (39")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
39.4 "
1000 mm
Kapazität
3.4 ft³
96 l
Gewicht
134.5 lb
61 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1000 mm (39")

Breite 39.4 " 1000 mm
Kapazität 3.4 ft³ 96 l
Gewicht 134.5 lb 61 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 15.9 " 404 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-05 Schnellwechsler CW-05

Vergleichen Sie 1000 mm (39") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1000 mm (39")

Weitere Angebote anzeigen