Atelieraufnahme

Planierlöffel – Minibagger 1500 mm (59″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
59.1 "
1500 mm
Kapazität
11.6 ft³
329.89 l
Gewicht
491.4 lb
222.89 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1500 mm (59″)

Breite 59.1 " 1500 mm
Kapazität 11.6 ft³ 329.89 l
Gewicht 491.4 lb 222.89 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 28.1 " 714.9 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1500 mm (59″) mit häufig verglichenen Modellen.