Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 508 mm (20")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
20 "
508 mm
Kapazität
3.3 ft³
93.4 l
Gewicht
191.8 lb
87 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 508 mm (20")

Breite 20 " 508 mm
Kapazität 3.3 ft³ 93.4 l
Gewicht 191.8 lb 87 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 28 " 710 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 508 mm (20") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  508 mm (20")

Weitere Angebote anzeigen