Atelieraufnahme

Planierlöffel – Minibagger 1200 mm (47″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
47.2 "
1200 mm
Kapazität
9.2 ft³
259.89 l
Gewicht
410.5 lb
186.19 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1200 mm (47″)

Breite 47.2 " 1200 mm
Kapazität 9.2 ft³ 259.89 l
Gewicht 410.5 lb 186.19 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 28.2 " 715.2 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1200 mm (47″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1200 mm (47″)

Weitere Angebote anzeigen