Atelieraufnahme

Nordische Planierschaufeln 1300 mm (51")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
51.2 "
1300 mm
Kapazität
8.8 ft³
250 l
Gewicht
379.2 lb
172 kg

Übersicht

Sein idealer Einsatzbereich ist zwar für Planieranwendungen, er kann aber auch für allgemeine Aushub- und Verladearbeiten sowie zur Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.

Produktspezifikationen für 1300 mm (51")

Breite 51.2 " 1300 mm
Kapazität 8.8 ft³ 250 l
Gewicht 379.2 lb 172 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 30.9 " 786 mm
Schnittstellentyp S-40 S-40

Vergleichen Sie 1300 mm (51") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1300 mm (51")

Weitere Angebote anzeigen