Minibagger 307.5

Minibagger 307,5 – Tier 4 Final / Stufe V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
54.8 HP
40.9 kW
Einsatzgewicht
17905 lb
8120 kg
Grabtiefe
182.8 "
4642 mm

Übersicht

Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden

Der Cat®-Minibagger 307.5 ist kompakt, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar.

Vorteile

4 Merkmale als Branchenneuheiten

Exklusiv nur bei Cat-Minibaggern

Bis zu 10% Niedrigere Gesamtbetriebskosten

mit verbesserter Kraftstoffeffizienz und längeren Serviceintervallen

Bis zu 20% Mehr Leistung

mit anpassbaren Fahrereinstellungen und Verbesserungen bei Hub, Schwenkradius, Fahrbereich und Multifunktionseigenschaften

Produktspezifikationen für 307,5 – Tier 4 Final / Stufe V

Nennleistung 54.8 HP 40.9 kW
Motormodell Cat-Turbomotor C2.4 Cat-Turbomotor C2.4
Hubraum 148 in³ 2.43 l
Bruttoleistung – SAE J1995 57.9 HP 43.2 kW
Bruttoleistung– ISO 14396 57.9 HP 43.2 kW
Nenn-Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249 / 80/1269/EWG 55.9 HP 41.7 kW
Bohrung 3.4 " 87 mm
Hub 4 " 102.4 mm
Netto-Nennleistung 2400/min - EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU) - ISO 9249/EEC 80/1269 54.8 HP 40.9 kW
Einsatzgewicht 17905 lb 8120 kg
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Löffel. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Löffel.
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** 17905 lb 8120 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 16549 lb 7505 kg
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Löffel. *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Löffel.
Grabtiefe 182.8 " 4642 mm
Fahrerkabinenhöhe 100 " 2541 mm
Maximale Schildhöhe 14.6 " 370 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Maximale Ausschütthöhe 225.1 " 5717 mm
Laufwerkslänge insgesamt 108.7 " 2760 mm
Kettenbreite insgesamt 86.6 " 2200 mm
Transporthöhe 105 " 2656 mm
Vertikalwand 161.9 " 4113 mm
Breite über oberem Gehäuse 88.6 " 2250 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 88.6 " 2250 mm
Stiellänge 86.9 " 2208 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 76 " 1930 mm
Maximale Reichweite 267.9 " 6805 mm
Bodenfreiheit 14.6 " 370 mm
Drehkranzlager – Höhe 29.7 " 756 mm
Transportlänge insgesamt 246 " 6257 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 70.9 " 1800 mm
Maximale Abtragshöhe 305.7 " 7765 mm
Maximale Schildtiefe 16 " 407 mm
Maximale Reichweite – Standebene 262.6 " 6670 mm
Höhe – Auslegertransport – keine Werkzeuge 100.4 " 2550 mm
Transportlänge insgesamt – ohne Kontergewicht 240.9 " 6120 mm
Transportlänge insgesamt – mit Kontergewicht 246.1 " 6250 mm
Anmerkung (1) Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist. Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist.
Höhe – Auslegerarbeiten – mit Werkzeug 124 " 3150 mm
Anmerkung (2) Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist.
Langer Stiel 181 lb 82 kg
Kontergewicht 552 lb 250 kg
Stahlketten mit Platten 628 lb 285 kg
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 14035 lb 62.4 kN
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 5856 lb 26.1 kN
Fahrgeschwindigkeit – hoch 3.1 mile/h 5 km/h
Bodendruck – Maximalgewicht 5.5 psi 37.7 kPa
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.9 mile/h 3.1 km/h
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Bodendruck – Minimalgewicht 5.1 psi 34.8 kPa
Kühlsystem 2.6 Gall. (US) 10 l
Hydrauliksystem 29 Gall. (US) 110 l
Hydrauliktank 14 Gall. (US) 53 l
Kraftstofftank 38 Gall. (US) 145 l
Motoröl 2.5 Gall. (US) 9.5 l
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Betriebsdruck – Schwenken 3626 psi 250 bar
Zusatzkreis – Sekundär – Druck 4134 psi 285 bar
Anmerkung Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt.
Pumpenförderstrom bei 2400/min 44 Gall./min 167 l/min
Grabkraft – Stiel – Standard 8504 lb 37.8 kN
Zusatzkreis – Primär – Druck 4134 psi 285 bar
Betriebsdruck – Fahren 4134 psi 285 bar
Betriebsdruck – Ausrüstung 4134 psi 285 bar
Zusatzkreis – Primär – Durchfluss 35 Gall./min 131 l/min
Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss 9 Gall./min 33 l/min
Grabkräfte – Stiel – lang 7579 lb 33.7 kN
Grabkraft – Löffel 12272 lb 54.6 kN
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss an der Pumpe 9 Gall./min 33 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Durchfluss an der Pumpe 35 Gall./min 131 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 10 r/min 10 r/min
Höhe 17 " 431 mm
Breite 90 " 2280 mm
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 98 dB(A) 98 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,287 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,287 Tonnen entspricht.
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 76 " 1930 mm
Vertikalwand 141.6 " 3597 mm
Transporthöhe 101 " 2558 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 70.9 " 1800 mm
Stiellänge 65.6 " 1665 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 66.2 " 1681 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 17.7 " 450 mm
Bodenfreiheit 14.6 " 370 mm
Kettenbreite insgesamt 86.6 " 2200 mm
Maximale Reichweite – Standebene 242.1 " 6151 mm
Laufwerkslänge insgesamt 108.7 " 2760 mm
Breite über oberem Gehäuse 88.6 " 2250 mm
Maximale Reichweite 247.9 " 6297 mm
Drehkranzlager – Höhe 29.7 " 756 mm
Maximale Schildhöhe 14.6 " 370 mm
Maximale Schildtiefe 16 " 407 mm
Grabtiefe 161.4 " 4100 mm
Transportlänge insgesamt 242 " 6144 mm
Maximale Ausschütthöhe 208.6 " 5300 mm
Fahrerkabinenhöhe 100 " 2541 mm
Maximale Abtragshöhe 289.3 " 7348 mm
Höhe – Auslegerarbeiten – mit Werkzeug 107.5 " 2730 mm
Transportlänge insgesamt – mit Kontergewicht 245.3 " 6230 mm
Anmerkung (2) Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition. Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition.
Transportlänge insgesamt – ohne Kontergewicht 240.2 " 6100 mm
Höhe – Auslegertransport – keine Werkzeuge 101.2 " 2570 mm
Anmerkung (1) Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist. Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist.
Recyclingfähigkeit 96% 96%

Vergleichen Sie 307,5 – Tier 4 Final / Stufe V mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 307.5

Minibagger 307.5

Minibagger 307.5

Minibagger 307.5

Minibagger 307.5

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Minibagger 307.5

Minibagger 307.5
Minibagger 307.5
Minibagger 307.5
Minibagger 307.5
Minibagger 307.5
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Minibagger 307.5

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren