Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 300 mm (12")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
11.8 "
300 mm
Kapazität
1.2 ft³
34.29 l
Gewicht
100.5 lb
45.59 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 300 mm (12")

Breite 11.8 " 300 mm
Kapazität 1.2 ft³ 34.29 l
Gewicht 100.5 lb 45.59 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 23.3 " 591 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 300 mm (12") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  300 mm (12")

Weitere Angebote anzeigen