Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 1500mm (59″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
59.1 "
1500 mm
Kapazität
12.4 ft³
350 l
Gewicht
416.7 lb
189 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1500mm (59″), Bolzenaufhängung

Breite 59.1 " 1500 mm
Kapazität 12.4 ft³ 350 l
Gewicht 416.7 lb 189 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 26 " 661 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1500mm (59″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1500mm (59″), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen