Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 457 mm (18")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
18 "
457 mm
Kapazität
5.3 ft³
150.1 l
Gewicht
332.9 lb
151 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 457 mm (18")

Breite 18 " 457 mm
Kapazität 5.3 ft³ 150.1 l
Gewicht 332.9 lb 151 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 40.1 " 1018 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 457 mm (18") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  457 mm (18")

Weitere Angebote anzeigen