Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 300 mm (12")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
11.8 "
300 mm
Kapazität
1.2 ft³
33 l
Gewicht
86 lb
39 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 300 mm (12")

Breite 11.8 " 300 mm
Kapazität 1.2 ft³ 33 l
Gewicht 86 lb 39 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 20.4 " 518 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-05 Schnellwechsler CW-05

Vergleichen Sie 300 mm (12") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  300 mm (12")

Weitere Angebote anzeigen