Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 260 mm (10")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
10.2 "
260 mm
Kapazität
1.2 ft³
34 l
Gewicht
112.2 lb
50.9 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 260 mm (10")

Breite 10.2 " 260 mm
Kapazität 1.2 ft³ 34 l
Gewicht 112.2 lb 50.9 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 25.3 " 643 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 260 mm (10") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  260 mm (10")

Weitere Angebote anzeigen