Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 914 mm (36")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
36 "
914 mm
Kapazität
7.8 ft³
220.89 l
Gewicht
321.9 lb
146 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 914 mm (36")

Breite 36 " 914 mm
Kapazität 7.8 ft³ 220.89 l
Gewicht 321.9 lb 146 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 30.9 " 786 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 914 mm (36") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  914 mm (36")

Weitere Angebote anzeigen