Schwergutlöffel

Heavy Duty Schwergutlöffel 1500 mm (60″): 528-4669

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
60 "
1500 mm
Kapazität
2.46 yd³
1.88 m³
Gewicht
3221 lb
1461 kg

Übersicht

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind. In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Anbaugeräten erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Produktspezifikationen für Schwergutlöffel 1500 mm (60″): 528-4669

Breite 60 " 1500 mm
Kapazität 2.46 yd³ 1.88 m³
Gewicht 3221 lb 1461 kg
Anschluss Für den Einsatz mit speziellem Schnellwechsler CW-45 S Für den Einsatz mit speziellem Schnellwechsler CW-45 S
Adapteranzahl 4 4
Zahnhaltergröße Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Kantentyp Gerade Gerade

Vergleichen Sie Schwergutlöffel 1500 mm (60″): 528-4669 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Schwergutlöffel

Fotos

Fotos

Fotos

Schwergutlöffel
Fotos
Fotos
Fotos

360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren