Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 600 mm (24″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
23.6 "
600 mm
Kapazität
2.2 ft³
61 l
Gewicht
103.6 lb
47 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 600 mm (24″)

Breite 23.6 " 600 mm
Kapazität 2.2 ft³ 61 l
Gewicht 103.6 lb 47 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 17.2 " 436 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-05 Schnellwechsler CW-05

Vergleichen Sie 600 mm (24″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  600 mm (24″)

Weitere Angebote anzeigen