Atelieraufnahme

Nordische Planierschaufeln 1200 mm (47″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
47.2 "
1200 mm
Kapazität
7.4 ft³
210 l
Gewicht
383.6 lb
174 kg

Übersicht

Sein idealer Einsatzbereich ist zwar für Planieranwendungen, er kann aber auch für allgemeine Aushub- und Verladearbeiten sowie zur Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.

Produktspezifikationen für 1200 mm (47″)

Breite 47.2 " 1200 mm
Kapazität 7.4 ft³ 210 l
Gewicht 383.6 lb 174 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 26.9 " 682 mm
Schnittstellentyp Bolzengreifer Bolzengreifer

Vergleichen Sie 1200 mm (47″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1200 mm (47″)

Weitere Angebote anzeigen