Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 457 mm (18")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
18 "
457 mm
Kapazität
3.1 ft³
87.8 l
Gewicht
194 lb
88 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 457 mm (18")

Breite 18 " 457 mm
Kapazität 3.1 ft³ 87.8 l
Gewicht 194 lb 88 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 30.9 " 786 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 457 mm (18") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  457 mm (18")

Weitere Angebote anzeigen