308 CR (Fester Ausleger)

Minibagger 308 CR (Fester Ausleger)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
69.5 HP
51.8 kW
Einsatzgewicht
17695 lb
8025 kg
Grabtiefe
185 "
4687 mm

Übersicht

Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden

Der Cat®-Minibagger 308 CR ist klein, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar.

Vorteile

4 Merkmale als Branchenneuheiten

Exklusiv nur bei Cat-Minibaggern

Bis zu 10% Niedrigere Gesamtbetriebskosten

mit verbesserter Kraftstoffeffizienz und längeren Serviceintervallen

Bis zu 20% Mehr Leistung

mit anpassbaren Fahrereinstellungen und Verbesserungen bei Hub, Schwenkradius, Fahrbereich und Multifunktionseigenschaften

Produktspezifikationen für 308 CR (Fester Ausleger)

Nennleistung 69.5 HP 51.8 kW
Hubraum 203 in³ 3.33 l
Nettoleistung – 2200/min – ISO 9249:2007, 80/1269/EWG 69.5 HP 51.8 kW
Bohrung 3.7 " 94 mm
Hub 4.7 " 120 mm
Motortyp – gemäß EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU) Cat® C3.3B Cat® C3.3B
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 74.3 HP 55.4 kW
Einsatzgewicht 17695 lb 8025 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 16163 lb 7330 kg
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** 17695 lb 8025 kg
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Löffel. *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Löffel.
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Löffel. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Löffel.
Stahlketten mit Platten 662 lb 300 kg
Langer Stiel 187 lb 85 kg
Kontergewicht 551 lb 250 kg
Bodendruck – Maximalgewicht 5.1 psi 35 kPa
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.8 mile/h 3 km/h
Fahrgeschwindigkeit – hoch 3 mile/h 4.9 km/h
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 15962 lb 71 kN
Bodendruck – Minimalgewicht 4.7 psi 32.1 kPa
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 6587 lb 29.3 kN
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Motoröl 3 Gall. (US) 11.2 l
Kühlsystem 2.6 Gall. (US) 10 l
Hydrauliktank 14 Gall. (US) 53 l
Hydrauliksystem 29 Gall. (US) 110 l
Kraftstofftank 38 Gall. (US) 145 l
Grabkräfte – Stiel – lang 8250 lb 36.7 kN
Betriebsdruck – Schwenken 3626 psi 250 bar
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Grabkraft – Stiel – Standard 9285 lb 41.3 kN
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Druck an der Pumpe 4134 psi 285 bar
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Durchfluss an der Pumpe 35 Gall./min 131 l/min
Betriebsdruck – Ausrüstung 4134 psi 285 bar
Pumpenförderstrom bei 2400/min 44 Gall./min 167 l/min
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss an der Pumpe 9 Gall./min 33 l/min
Betriebsdruck – Fahren 4134 psi 285 bar
Anmerkung Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt.
Grabkraft – Löffel 13241 lb 58.9 kN
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 10.6 r/min 10.6 r/min
Höhe 17 " 431 mm
Breite – Standard 90.6 " 2300 mm
Breite – breit 96.5 " 2450 mm
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Drehkranzlager – Höhe 30 " 756 mm
Höhe – Auslegerarbeiten – mit Werkzeug** 105 " 2671 mm
Bodenfreiheit 14 " 350 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 66 " 1681 mm
Kettenbreite insgesamt 91 " 2300 mm
Höhe – Auslegertransport – keine Werkzeuge* 97 " 2466 mm
Maximale Abtragshöhe 291 " 7392 mm
Anmerkung (2) **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition. **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition.
Maximale Reichweite 252 " 6391 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 56 " 1425 mm
Maximale Schildhöhe 14.6 " 370 mm
Vertikalwand 142 " 3600 mm
Grabtiefe 163 " 4145 mm
Transportlänge insgesamt – mit Kontergewicht 228 " 5780 mm
Anmerkung (1) *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist. *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist.
Maximale Schildtiefe 16 " 407 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 51 " 1290 mm
Transportlänge insgesamt – ohne Kontergewicht 222 " 5645 mm
Fahrerkabinenhöhe 100 " 2541 mm
Maximale Reichweite – Standebene 246 " 6246 mm
Maximale Ausschütthöhe 207 " 5255 mm
Laufband-/Bodenplattenbreite 18 " 450 mm
Stiellänge 66 " 1665 mm
Laufwerkslänge insgesamt 113 " 2880 mm
Grabtiefe 185 " 4687 mm
Stiellänge 87 " 2208 mm
Kettenbreite insgesamt 91 " 2300 mm
Maximale Schildtiefe 16 " 407 mm
Laufwerkslänge insgesamt 113 " 2880 mm
Transportlänge insgesamt – ohne Kontergewicht 5665 mm (223")*** 5665 mm (223")***
Maximale Schildhöhe 14.6 " 370 mm
Fahrerkabinenhöhe 100 " 2541 mm
Maximale Ausschütthöhe 223 " 5672 mm
Höhe – Auslegertransport – keine Werkzeuge* 100 " 2540 mm
Transportlänge insgesamt – mit Kontergewicht 5800 mm (228")*** 5800 mm (228")***
Bodenfreiheit 14 " 350 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 89 " 2250 mm
Heckschwenkradius mit Kontergewicht 56 " 1425 mm
Maximale Abtragshöhe 307 " 7809 mm
Anmerkung *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist. *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist.
Maximale Reichweite 272 " 6900 mm
Höhe – Auslegerarbeiten – mit Werkzeug** 121 " 3080 mm
Drehkranzlager – Höhe 30 " 756 mm
Vertikalwand 162 " 4110 mm
Maximale Reichweite – Standebene 266 " 6766 mm
Anmerkung (2) ***Mit Schild am Heck der Maschine. ***Mit Schild am Heck der Maschine.
Laufband-/Bodenplattenbreite 18 " 450 mm
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht 51 " 1290 mm
Anmerkung (1) **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition. **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht.

308 CR (Fester Ausleger) Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C3.3 (EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU)) – elektronische Motorsteuerung, Turbo, Dieselpartikelfilter (DPF)
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Schwenkbremse
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider mit Anzeige
  • Radialdichtung – Doppelelement-Luftfilter
  • Langzeitkühlmittel, -37 °C (-37 °F)
  • Umweltfreundlicher Ölablass

HYDRAULIK

  • Elektronische Smart Tech-Pumpe
  • Elektronische Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik
  • Leistung auf Anforderung
  • Überwachung der Hydrauliktemperatur
  • Zertifizierter Druckspeicher
  • Hydrauliköl HYDO™ Advanced

ARBEITSUMGEBUNG

  • Dachschutz – ISO 10262 1998, Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Gegossene Fußstützen
  • Herausnehmbare, waschbare Fußmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Cat-Schlüssel mit Fahrererkennungsoption
  • Heizung und Klima mit automatischer Temperaturregelung
  • Hydrauliksperren
  • Integrierte untere Frontscheibe
  • Gasdruckunterstützte Frontscheibe, Stauraum unter dem Dach
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne und Textilbezug
  • Sicherheitsgurt, 75 mm (3″)
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • LED-Innenleuchte
  • Dokumentenfach
  • Befestigungen für obere und vordere Schutzvorrichtung
  • 12-V-Steckdose
  • Radio – Bluetooth, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen)
  • Dachfenster
  • Signal-/Warnhorn
  • Arbeitsscheinwerfer an Fahrerkabine und Ausleger (links)
  • Ablagefach für Mobiltelefon
  • LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)
    –Dreh-/Auswahlknopf-Schnittstelle
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Wegfahrsperre mit PIN
    – Mehrere Sprachen
    – Kameravorbereitung (IP68 und IP69K)
    – Stundenzähler mit Alarmfunktion

LAUFWERK

  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Anschraubbare/umkehrbare Verschleißplatte

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Monoblockausleger (3700 mm/145,7")
  • Standardstiel (1665 mm/65,6")
  • Geeignet für Ladeschaufel – Bolzenbefestigung/manueller Schnellwechsler/hydraulischer Schnellwechsler (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung

ELEKTRIK

  • Elektrische Anlage mit 12 Volt
  • 60-A-Drehstromgenerator
  • Schutzschalter
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 850 A
  • Batterietrennung
  • Stopp-Schalter für Zündschlüssel

SONSTIGES

  • Schlösser an Außentüren/-klappen
  • Abschließbarer Kraftstofftankdeckel
  • Rundumleuchten-Anschluss
  • Hintere Reflektoren
  • Betankungspumpe

308 CR (Fester Ausleger) Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Push-to-Start mit Bluetooth®-Schlüssel
  • Luftgefederter, beheizbarer Sitz
  • Regenabweiser
  • Moderner Monitor der nächsten Generation (folgende Merkmale sind im optionalen modernen Monitor der nächsten Generation enthalten)
    – Touchscreen
    – Lagereferenzsystem
    – Geeignet für hochauflösende Kameras (IP68 und IP69K)
    – Wegfahrsperre mit PIN

LAUFWERK

  • Breites Planierschild
  • Stahlketten (450 mm/17,7″ breit)
  • Breite Stahlketten (600 mm/23,6")
  • Stahllaufkette mit Gummiplatten
  • Kettenführungen

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Langer Stiel (2208 mm/92,9")
  • Anbaugeräte einschließlich Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Löffelumlenkung mit Huböse

ELEKTRIK

  • Product Link Elite (Ausführungsbestimmungen gelten)
  • Fahrwarnhorn
  • Heckkamera
  • Rundumleuchte

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Gitter-Frontschutz – ISO 10262 1998, Level I
  • HD-Frontschutz – ISO 10262 1998, Level II
  • Fahrerkabinen-Schutzdach – ISO 10262 1998, Level II
  • Polycarbonat-Frontscheibe EN356 P5A
  • Kettenführungsplatten

SONSTIGES

  • Zusätzliches Kontergewicht
  • Kühlwassermantelheizung

Vergleichen Sie 308 CR (Fester Ausleger) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 308 CR (Fester Ausleger)

Minibagger 308 CR (Fester Ausleger)

Minibagger 308 CR (Fester Ausleger)

Minibagger 308 CR (Fester Ausleger)
Minibagger 308 CR (Fester Ausleger)
Minibagger 308 CR (Fester Ausleger)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren