Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 250 mm (10″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
9.8 "
250 mm
Kapazität
0.5 ft³
14 l
Gewicht
46.3 lb
21 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 250 mm (10″)

Breite 9.8 " 250 mm
Kapazität 0.5 ft³ 14 l
Gewicht 46.3 lb 21 kg
Grundmesserdicke 0.4 " 10 mm
Durchschwenkradius 17.8 " 453 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 250 mm (10″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  250 mm (10″)

Weitere Angebote anzeigen