Universallöffel

General Duty Universallöffel 900 mm (36″): 550-9346

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
36 "
900 mm
Kapazität
0.81 yd³
0.62 m³
Gewicht
1116 lb
506 kg

Übersicht

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind.

Produktspezifikationen für Universallöffel 900 mm (36″): 550-9346

Breite 36 " 900 mm
Kapazität 0.81 yd³ 0.62 m³
Gewicht 1116 lb 506 kg
Anschluss Für den Einsatz mit spezieller CW-30-Kupplung Für den Einsatz mit spezieller CW-30-Kupplung
Adapteranzahl 4 4
Zahnhaltergröße Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Kantentyp Gerade Gerade

Vergleichen Sie Universallöffel 900 mm (36″): 550-9346 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Universallöffel

336F mit Universallöffel

Bagger 336F mit Universallöffel beim Beladen eines knickgelenkten Muldenkippers 730C

311F RR im Grabeneinsatz mit Universallöffel

Mittelgroßer Bagger 320 mit Universallöffel beim Beladen eines Lkw

M317F beim Graben mit Universallöffel

Universallöffel
336F mit Universallöffel
Bagger 336F mit Universallöffel beim Beladen eines knickgelenkten Muldenkippers 730C
311F RR im Grabeneinsatz mit Universallöffel
Mittelgroßer Bagger 320 mit Universallöffel beim Beladen eines Lkw
M317F beim Graben mit Universallöffel

360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren